neu
Überwachen und steuern Sie Ihre Prozesswerte oder erfassen Sie Temperaturen direkt im Feld.
Die Prozessanzeigen FA MCR ermöglichen Ihnen die Überwachung und Anzeige von Analog- und Temperatursignalen sowie eine Steuerung über digitale und analoge Ausgänge. Mit den Kopfmessumformern erfassen Sie Temperaturen direkt vor Ort und wandeln sie in analoge Normsignale.
Field-Analog-Prozessanzeigen erhalten Sie für die Feld- und Schalttafelinstallation. Über die Universaleingänge erfassen Sie Strom, Spannung, RTDs und TCs. Umfangreiche Zulassungen ermöglichen Ihnen auch den Anschluss von Sensoren im Ex-Bereich. Die aktuellen Prozesswerte sind auf den fünfstelligen, hinterleuchteten Displays gut abzulesen. Gleichzeitig bietet Ihnen der Bargraph einen schnellen Überblick. Auch aus größerer Entfernung erkennen Sie Alarmzustände schnell durch den Farbwechsel.
Mit den schleifengespeisten Feldgeräten erfassen und wandeln Sie die Signale von Widerstandsthermometern, Thermoelementen, Widerstands- und Spannungsgebern direkt im Feld. Über die integrierte HART-Kommunikation übertragen Sie die Prozessdaten digital oder parametrieren die Produkte aus der Ferne. Nutzen Sie außerdem Display und Feldgehäuse aus dem Zubehör zur Visualisierung der Werte vor Ort.
"$pageName" auf