Antennen sind wahre Blitzfänger. Verwenden Sie leistungsstarken Überspannungsschutz mit geringer Dämpfung.
Mit unseren leistungsfähigen, koaxialen Ableitern COAXTRAB gehen Sie auf Nummer sicher. Durch die geeignete Auswahl von niederkapazitiven Schutzschaltungen werden eine geringe Dämpfung und gleichzeitig eine hohe Bandbreite erzielt. Dank guter Impedanzanpassung verfälscht der Überspannungsschutz das Nutzsignal nicht.
Antennenleitungen und Antennen sind unmittelbar atmosphärischen Entladungen ausgesetzt. Sie haben jedoch eine gute elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).
Doch Vorsicht: Die Gefahr einer Überspannungseinkopplung ist dadurch nicht gebannt.
Hinzu kommt: Auch die Infrastruktur der Funkübertragung muss geschützt werden. Typisch dafür sind gasgefüllte oder in Lambda/4-Technologie aufgebaute Ableiter.
Nutzen Sie die Vorteile der Produktfamilie COAXTRAB von Phoenix Contact: Die Überspannungsschutzgeräte sind koaxial aufgebaut für alle gängigen Übertragungssysteme – vom Bündelfunk bis zu WiFi-Übertragungen.
Schützen Sie Ihre wertvollen Fernseh- und Radiogeräte zuhause vor Schäden durch Überspannungen.
Mit unseren Überspannungsschutzgeräten sichern Sie den Empfang über folgende Übertragungssysteme:
Wenn Sie Ihre Unterhaltungselektronik bestmöglich schützen möchten, bieten unsere kombinierten Ableiter Schutz für die Stromversorgung und die Empfangsanlagen.
Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.
Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen
"$pageName" auf