Jetzt in 3D erleben
Schauen Sie sich das 19"-Steuermodul CHARX control integrated in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Die frei programmierbaren DC-Ladecontroller CHARX control professional und CHARX control integrated bilden die Intelligenz moderner Ladestationen zum Mode-4-Schnellladen nach IEC 61851-23. Sie kommunizieren mit dem E-Fahrzeug, überwachen den Ladevorgang, regeln Parameter wie den Ladestrom und übernehmen optional weitere Aufgaben.
CHARX control integrated, Leistungssteuereinheit für den Aufbau von DC-Ladestationen, 19"-Rack-Montage, Eingang: 0 V DC...1000 V DC, Ausgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Programmierbare Ladesteuerung zum DC- und AC-Laden von Elektrofahrzeugen gemäß IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121, CHAdeMO mit integriertem Mobilfunkmodem
Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS, steckbar, 2 GB mit Lizenz-Key für die Funktionsbaustein-Bibliotheken der Elektromobilität
|
|
|
---|---|---|
CHARX control integrated | CHARX control professional | |
Anwendung und Montageart | Einschub und schneller Anschluss in 19"-Rack-Ladesäule – alle benötigten Komponenten integriert | Klassische Montage in der tragschienenbasierten Ladesäule – individuelles Design-in möglich |
Integrierte Funktionen | Ladesteuerung, Mobilfunkmodem, Isolationsüberwachung, Schütze, Sicherung, 24-V-Stromversorgung | Ladesteuerung, Mobilfunkmodem |
Integrierte Schnittstellen | CCS-Laden, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-Bus, I/Os, SIM-Karte, Not-Aus, 230 V für Lüfter | CCS-Laden, CHAdeMO-Laden, AC-Laden, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN-Bus, I/Os, SIM-Karte, SD-Karte |
Unterstützte Ladepunkte | 1 x DC | 1 x DC, 1 x AC |
Unterstützte DC-Ladeleistung | 500 kW (500 A / 1000 V) | Unbegrenzt |
Frei programmierbar nach IEC 61131 | ||
Maße (B x H x T) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 Höheneinheiten im 19"-Standard) | 285 mm x 158 mm x 70 mm |
Mehr zur 19"-Steuerung | Mehr zur Tragschienensteuerung |
|
|
|
|
---|---|---|---|
DC-Energiezähler für eichrechtskonformes Laden | Mobilfunkantenne | SD-Karte mit Nutzungslizenz für PC Worx-Funktionsbausteine | |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Das CHARX-System im standardisierten 19"-Format besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Modulen zur Verteilung, Wandlung und Steuerung des Ladestroms: Das neue Verteilermodul CHARX power distribute, das neue Steuermodul CHARX control integrated und die Leistungsmodule CHARX power basic lassen sich miteinander kombinieren, passend für jede Ladesituation.
Im Vergleich zur klassischen Bestückung mit Tragschienenkomponenten reduziert der modulare Aufbau die Komplexität einer DC-Ladesäule erheblich und ermöglicht einen schnellen Einbau und Austausch der Module.
Schauen Sie sich das 19"-Steuermodul CHARX control integrated in besonders großer Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt aus jedem Winkel betrachten.
CHARX control professional und CHARX control integrated lassen sich für Ihre individuelle Ladeanwendung frei programmieren nach IEC 61131.
Damit erhalten Sie eine vielseitig einsetzbare Ladesteuerung für unterschiedliche Anforderungen. Sie sind damit in der Lage, die Software und Nutzeroberfläche Ihrer Ladestation vollkommen kundenspezifisch zu gestalten.
Reduzieren Sie Ihren Engineering-Aufwand dank der vorgefertigten PC Worx-Funktionsbausteine für die Fahrzeugkommunikation nach DIN SPEC 70121.