Display-Träger DCS

Filter

26 Treffer

Scheibe/Ring - DCS 7,0 WIN 1,5 CLEAR - 2203596

Acrylglas, satiniert, Rahmen schwarz bedruckt, für Display 800x480

Elektronikgehäuse - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Display-Gehäuse 15" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben

Montagewinkel - DCS ADAPT CONNECT - 2203750

Adapter für die Anschlusstechnik

Befestigungssatz - DCS D-FIX 15,0 - 2203831

Befestigungssatz bestehend aus Blech und Schrauben, für den Display-Einbau

Elektronikgehäuse - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Display-Gehäuse 5,7" lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben, Fenster mittig. Front 1,1 mm vertieft, Tastaturflächen links und rechts vertieft für Wandinstallation

Halterung - HS PM-S 40 DCS - 1082305

Profilkonsole für Alu-Profil 40 mm, schwenkbar mit Befestigungssatz, Aufnahme für Gehäusehalterung Durchmesser 30 mm, Material: Polycarbonat PC glasfaserverstärkt schwarz und Aluminium, 270 g

Elektronikgehäuse - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Display-Gehäuse 7" lichtgrau, Fenster mittig, Front eben, für Batteriepack bestehend aus zwei Halbschalen, mit Schrauben und Batteriepackkontakten

Elektronikgehäuse - DCS B-PACK ENCL F 7035 - 2203751

Akku-Pack Zusatzgehäuse für DCS 5.7-7.0

Befestigungssatz - DCS D-FIX 5,7 - 2203829

Befestigungssatz bestehend aus Blechen und Schrauben, für den Display-Einbau

Befestigungssatz - DCS D-FIX 7,0 - 2203830

Befestigungssatz bestehend aus Blech und Schrauben, für den Display-Einbau

26 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55