Approbation
Unterbrechungsstecker, Polzahl: 2, Breite: 16,3 mm, Farbe: rot
Abdeckprofil, Länge: 65 mm, Breite: 74,1 mm, Höhe: 32 mm, Farbe: transparent
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 6, Farbe: grün/blau
Teststecker, Nennspannung: 400 V, Polzahl: 4, Breite: 56,8 mm, Höhe: 98,2 mm, Farbe: grün
Teststecker, Nennspannung: 400 V, Polzahl: 4, Breite: 56,8 mm, Höhe: 98,2 mm, Farbe: grau
Teststecker, Nennspannung: 400 V, Polzahl: 6, Breite: 56,8 mm, Höhe: 98,2 mm, Farbe: grün/blau
Unterbrechungsstecker, Polzahl: 4, Breite: 32,6 mm, Farbe: rot
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V AC/DC, Anschlussart: Ringkabelschuh, Anzahl der Anschlüsse: 8, Polzahl: 4, Breite: 55,6 mm, Höhe: 80,9 mm, Farbe: grün, Montageart: Stecken in die Grundleiste
"$pageName" auf