Approbation
Farbe
Leiterquerschnitt
Band-Aderendhülsen, 0,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, weiß, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.
Band-Aderendhülsen, 0,75 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, grau, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.
Aderendhülse, Maße nach DIN 46228-4, mit Kunststoffkragen im Farbcode angelehnt an die NF C 63-023:1994-02, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 in 1, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: blau, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 50
Band-Aderendhülsen, 1,0 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, rot, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.
Band-Aderendhülsen, 1,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, schwarz, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.
Band-Aderendhülsen, 2,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, blau, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 40 Hülsen pro Streifen.
Aderendhülse, Maße nach DIN 46228-4, mit Kunststoffkragen im Farbcode angelehnt an die NF C 63-023:1994-02, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 in 1, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: grau, Anzahl der Streifen: 10, Anzahl der Hülsen pro Streifen: 40
"$pageName" auf