3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik und kalibrierter Messbereichumschaltung zur galvanischen Trennung von uni- und bipolaren Analogsignalen. Über DIP-Schalter konfigurierbarer Ein-/Ausgang. Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration.
Trennverstärker und Messumformer für Standardanwendungen
Trennverstärker und Messumformer trennen, wandeln, filtern und verstärken Ihre Signale als Interface zwischen Feld und Steuerung. MACX Analog und MINI Analog Pro bieten flexible Lösungen für AI, AO, DI, Temperatur, Frequenz und Grenzwerte. MINI Analog Pro ist die benutzerfreundliche und platzsparende Familie. MACX Analog gewährleistet die Sicherheit von Menschen, Umwelt und Anlage nach funktionaler Sicherheit.
MCR-Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss, nicht vorkonfiguriert
Konfigurierbarer Temperaturmessumformer mit steckbarer Anschlusstechnik für den Anschluss von 2-, 3-, 4-Leiter Widerstandsthermometern und -gebern. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration
3-Wege-Trennverstärker mit steckbarer Anschlusstechnik und kalibrierter Messbereichumschaltung zur galvanischen Trennung von uni- und bipolaren Analogsignalen. Über DIP-Schalter konfigurierbarer Ein-/Ausgang. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration.
Universell-konfigurierbarer 4-Wege-Signalverdoppler, mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung und Verdopplung von Analogsignalen. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Schraubanschlusstechnik, Standardkonfiguration.
3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: 0(4) mA ... 20 mA, Ausgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA
MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Eingangssignal: 0 ... 10 V/±10 V, Ausgangssignal: 0 ... 10 V/±10 V
3-Wege-Speisetrenner mit steckbarer Anschlusstechnik. HART-transparent, Eingangssignal 0(4) mA ... 20 mA, Ausgangssignal 0(4) mA ... 20 mA. Das Gerät lässt sich sowohl im Trenner- als auch im Speisetrennerbetrieb verwenden. Push-in-Anschlusstechnik
Konfigurierbarer 3-Wege Trennverstärker mit sicherer, galvanischer Trennung, 24 V, Energiebrückung. Frontseitige DIP-Schalter, mehr als 1600 Signalumsetzungen einstellbar. Standardkonfiguration (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), Schraubanschluss, SIL
4-Wege-Signalverdoppler zur galvanischen Trennung und Verdopplung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Standardkonfiguration.
Trennverstärker und Messumformer für Standardanwendungen im Vergleich
Für jede Anwendung die richtigen Trennverstärker und Messumformer
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Einzigartig kompakt in Baubreite und -höhe |
MACX Analog
Das bewährte, umfangreiche Lösungsspektrum |
MINI Analog
Die 6-mm-Produktfamilie mit Basisfunktionalität |
|
Funktionale Sicherheit SIL 2 SC 3 oder SIL 3, typenspezifisch: AI, AO, DI, DO | |||
Funktionale Sicherheit PL d, PL c, typenspezifisch | |||
Zweikanaligkeit | |||
Varianten mit Weitbereichsversorgung | |||
Unterbrechungsfreie Messung der Stromschleifen | |||
Umgebungstemperaturbereich -40 °C ... +70 °C, ohne Derating | |||
Gateways für Bus- und Netzwerkanbindung | |||
Informationsabruf über Signal Conditioner App | NFC- und QR-Code | QR-Code | Nein |
Ihre Vorteile
- Sicher trennen, anpassen, filtern und verstärken mit umfangreichen Lösungen für die analoge Signalverarbeitung
- Feldsignale sicher galvanisch getrennt in industrielle Netzwerke integrieren mit Trennverstärkern mit Bus- und Netzwerkanbindung
- Bis zu 65 % Platzersparnis gegenüber marktüblichen Trennern mit hochkompakten Trennverstärkern
- Präzise Übertragung und hohe Betriebssicherheit mit durchgängig SIL-zertifizierten Trennverstärkern
- Analoge Signale einfach in die Sicherheitskette nach Maschinenrichtlinie integrieren mit Trennverstärkern mit Performance Level
Hochkompakte Trennverstärker und Messumformer mit steckbarer Anschlusstechnik MINI Analog Pro
Die hochkompakten Trennverstärker und Messumformer MINI Analog Pro mit steckbarer Anschlusstechnik bieten Ihnen einfache Installation und Inbetriebnahme auf engem Raum.
Mit leicht zugänglichen Anschlusspunkten und Strommessung im laufenden Betrieb erleichtern die Trennverstärker Ihre Arbeit deutlich. Mit den aufsteckbaren Gateways übertragen Sie bis zu acht beliebige Feldsignale störungsfrei in industrielle Netzwerke und sparen signalspezifische Eingangskarten ein.
Trennverstärker und Messumformer MACX Analog
Unsere MACX Analog-Trennverstärker und Messumformer bieten Ihnen auch in Standardanwendungen funktionale Sicherheit nach SIL IEC/EN 61508. Die Produktfamilie hat durchgängig einen Safety Integrity Level von SIL 2 SC3 bis hin zu SIL 3. Ausgewählte MACX Analog-Trennverstärker sind zusätzlich nach EN ISO 13849 zertifiziert und bieten einen Performance Level von PL c bis hin zu PL d.
Trennverstärker und Messumformer mit Basisfunktionalität
Die 6-mm-Trennverstärker der MINI Analog-Familie bieten Ihnen das gesamte Spektrum der analogen Signalanpassung für Standardanwendungen. Dabei sind die Produkte im Hinblick auf Platzbedarf und Funktionalität auf das Wesentliche reduziert.