Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Robuste Rundsteckverbinder für Signale und Leistung Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar: Das und mehr bietet das Rundsteckverbinder-Portfolio von Phoenix Contact.

Robuste Rundsteckverbinder für Signale und Leistung

Ihre Vorteile

  • Zuverlässiger Einsatz durch robuste Bauformen und hochwertige Materialien
  • Mit einer Vierteldrehung schnell und sicher anschließen dank der ONECLICK-Schnellverriegelung
  • Störungsfreie Übertragung von Signalen durch EMV-geschützte Steckverbinder
  • Hochpolig und leistungsfähig mit 19 Polen für die Signalübertragung und Leistungen bis 70 A
Konfektionierbare M23-Rundsteckverbinder

Konfektionierbare M23-Rundsteckverbinder

Robuste M23-Steckverbinder zur Übertragung von Signalen sind als 6- bis 19-polige Varianten mit hohem EMV-Schutz und Crimpanschluss erhältlich. Mechanische Kodierungen sind ebenso möglich wie auch eine ONECLICK-Schnellverriegelung.

Umspritzte Rundsteckverbinder

Umspritzte Rundsteckverbinder

Nutzen Sie drei verschiedene Baugrößen für Ihre Applikation

  • M17 in gerader Bauform mit bis zu 17 Polen für die Signalübertragung bzw. mit bis zu 9 Polen zur Leistungsübertragung bis 20 A

  • M23 in gerader oder gewinkelter Bauform mit bis zu 17 Polen für die Signalübertragung bzw. mit 6 oder 8 Polen zur Leistungsübertragung bis 30 A. Die gewinkelte Bauform ist mehr als 240° drehbar.

  • M40 in gerader Bauform mit 6 oder 8 Polen zur Leistungsübertragung bis 70 A

Optimale Kabelführung bei gewinkeltem M23-Rundsteckverbinder

Optimale Kabelführung

Der gewinkelte M23-Rundsteckverbinder ist erstmals mehr als 240° drehbar. Somit ist eine optimale Kabelführung passend zur Anlage möglich.

Schnelle Montage per Oneclick-Schnellverriegelung

Schnelle Montage

Mit der ONECLICK-Schnellverriegelung von Phoenix Contact montieren Sie Rundsteckverbinder mit nur einer Viertelumdrehung. Somit reduzieren Sie Ihre Montagezeit erheblich.