Um Standard-Leitungsschutzschalter magnetisch und damit schnell auslösen zu können, müssen Stromversorgungen kurzzeitig ein Vielfaches des Nennstroms liefern.
Die Stromversorgung QUINT POWER löst durch die SFB Technology (Selective Fuse Breaking), dem bis zu 6-fachen Nennstrom für 15 ms, Standard-Leitungsschutzschalter zuverlässig und schnell aus. Fehlerhafte Strompfade werden selektiv abgeschaltet, der Fehler ist eingegrenzt und wichtige Anlagenteile bleiben in Betrieb.
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) und NFC-Schnittstelle, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 24 V DC / 40 A