Zurück zur Übersicht

Stromversorgungen im Überblick

Die Baureihen haben ihre gemeinsamen Vorteile – zum Beispiel hohe Betriebssicherheit. Jedes Produkt verfügt zudem über spezifische Merkmale. Wählen Sie vorab aus, welche Eigenschaften für Ihre individuelle Anwendung besonders geeignet sind.

Stromversorgung STEP Power von Phoenix ContactStromversorgung UNO Power von Phoenix ContactStromversorgung TRIO Power von Phoenix ContactStromversorgung QUINT Power 100 W von Phoenix ContactStromversorgung QUINT Power 100 W von Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaketxxxxx
Maximale Betriebszeit durch hohe MTBF > 500.000 h bei +40 °Cxxxxx
Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung und Redundanzxxxxx
Outdoor-Installation zulässig durch Temperaturweitbereich -25 ... +70 °Cxxxxx
Einsatz in haushaltsnahen Anwendungen laut EN 60335x    
Aktive Funktionsüberwachung durch Schaltausgang zur Ferndiagnose  xxx
Dreiphasige Geräte arbeiten einwandfrei auch bei dauerhaftem Ausfall einer Phase  x x
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der Leistungsreserve: dynamischer Boost  xxx
Einfache Anlagenerweiterung mit der Leistungsreserve: statischer Boost   x[1]x
Magnetisches Auslösen von Leitungsschutzschaltern durch SFB Technology    x
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten   xx
Individuell parametrierbar    x
Stromversorgung STEP Power von Phoenix ContactStromversorgung UNO Power von Phoenix ContactStromversorgung TRIO Power von Phoenix ContactStromversorgung QUINT Power 100 W von Phoenix ContactStromversorgung QUINT Power 100 W von Phoenix Contact
STEP POWERUNO POWERTRIO POWERQUINT POWER < 100 WQUINT POWER > 100 W
Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationales Zulassungspaketxxxxx
Maximale Betriebszeit durch hohe MTBF > 500.000 h bei +40 °Cxxxxx
Parallel schaltbar zur Leistungserhöhung und Redundanzxxxxx
Outdoor-Installation zulässig durch Temperaturweitbereich -25 ... +70 °Cxxxxx
Einsatz in haushaltsnahen Anwendungen laut EN 60335x    
Aktive Funktionsüberwachung durch Schaltausgang zur Ferndiagnose  xxx
Dreiphasige Geräte arbeiten einwandfrei auch bei dauerhaftem Ausfall einer Phase  x x
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der Leistungsreserve: dynamischer Boost  xxx
Einfache Anlagenerweiterung mit der Leistungsreserve: statischer Boost   x[1]x
Magnetisches Auslösen von Leitungsschutzschaltern durch SFB Technology    x
Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände, bevor Fehler auftreten   xx
Individuell parametrierbar    x

[1] Trifft auf folgende Geräte zu: 2904597, 2904598, 2909575, 2909576, 2904605, 2904595


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Stromversorgungen im Überblick

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

QUINT POWER-Stromversorgung individuell einstellen