Potenzialverteiler

Potenzialverteiler

Multifunktional

Universell einsetzbar – zum Verteilen von Betriebs- oder Steuerspannung.

Zurück zu Systemverkabelung für Steuerungen

Kategorien

Suchen in Potenzialverteiler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie müssen nicht lange suchen: Ob zur Verteilung der Betriebsspannung oder zur Aufteilung der Steuerspannung – Potenzialverteiler von Phoenix Contact sind ausgelegt bis 250 V/30 A und daher vielseitig einsetzbar. Sie wählen – je nach Anforderung – zwischen Schraub- und Push-in-Anschluss.

Ihre Vorteile

  • Umfassendes Sammeln von Signalen durch mehrere Potenzialebenen
  • Übersichtliche Aufteilung der Potenziale, da separate Einspeisung für große Leiterquerschnitte
  • Eindeutige Zuordnung der Anschlussklemmen dank fortlaufender Beschriftung
  • Potenzialverteiler sind Teil des COMPLETE line-Systems

Potenzialverteiler mit Stromversorgung

Potenzialverteiler mit Stromversorgung  

Steuer- oder Betriebsspannung effizient verteilen

Zur Aufteilung von Steuer- oder Betriebsspannung stehen eine Vielzahl von Potenzialverteilern bereit. Durch die unterschiedliche Anzahl an Potenzialebenen sowie Anschlussklemmen ist eine flexible Nutzung möglich.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Systemverkabelung für Steuerungen

Service