Zurück zur Übersicht

Vorteile steckbare Klemmen mit Schraubanschluss im Detail

Flexibel und steckbar

Steckbare Klemmen in verschiedenen Ausführungen  

Immer die passende Anschlusstechnik

Die COMBI-Familie bietet Ihnen freie Wahl bei der Anschlusstechnik. Durch die einheitliche COMBI-Steckzone lassen sich Klemmen und Stecker unabhängig von der Anschlusstechnik anwendungsgerecht kombinieren.

Zurück nach oben

Fingerberührsicher

Fingerberührsichere Klemme und Stecker  

Fingerberührsichere Klemme und Stecker

Das COMBI-System bietet Ihnen höchsten Schutz: die Grundklemmen und die Stecker sind fingerberührsicher.

Für mehr Flexibilität beim Projektieren: Die Einspeisung kann über die Klemmen oder Stecker erfolgen.

Zurück nach oben

Umfangreiches Zubehör

Klemmen mit anrastbaren Zugentlastungen, Kabelgehäuse  

Steckbare Klemmen mit anrastbaren Zugentlastungen

Wir liefern Ihnen umfangreiches Zubehör, damit Sie Ihre technischen Möglichkeiten erweitern können. Zum Beispiel:

  • Anrastbare Zugentlastungen für Leitungen an den Steckern.
  • Verrastungen fixieren die Stecker an den Grundklemmen.
  • Kabelgehäuse dienen der robusten Zugentlastung. Montieren Sie Ihre zweigeteilten Gehäuse und verrasten sie sicher auf den dafür vorgesehenen COMBI-Steckern.
  • Knickschutztüllen, Schirmanbindung.

 

Zurück nach oben

Steckbar – für Wand, Tragschiene oder Leiterplatte

Klemmen und Stecker: Wanddurchführung,Schienenmontage, Leiterplattenmontage  

Klemmen und Stecker für den vielfältigen Einsatz

Steckbare Lösungen bieten Ihnen volle Flexibilität: gleicher Stecker – viele Kupplungsvarianten:

  • Wanddurchführung – in den Ausschnitt einsetzen und automatisch verrasten.
  • Durch den integrierten Duo-Fuß ist eine Montage sowohl auf der NS 15- als auch auf der NS 35-Tragschiene möglich. 
  • COMBI-Varianten für den Leiterplattenanschluss.

 

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Vorteile steckbare Klemmen mit Schraubanschluss im Detail

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76