Plotter- und Gravursystem

Plotter- und Gravursystem

Für starke Beanspruchung

Das ideale System für Markierungen, die chemisch und mechanisch sehr stark beansprucht werden.

Zurück zu Druck- und Beschriftungssysteme

Kategorien

Suchen in Plotter- und Gravursystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verlassen Sie sich darauf: In Verbindung mit dem hochwertigen Beschriftungsmaterial bietet Ihnen das Gravursystem langlebige Markierungen. Diese sind auch unter extremen Bedingungen gut lesbar. Und so schnell verwandeln Sie einen Plotter in ein Gravursystem: Tauschen Sie einfach den Standard-Plotterkopf gegen die Gravureinheit aus.

Ihre Vorteile

  • Einfache Ansteuerung des Plotters durch Markierungssoftware PROJECT complete
  • Schnelle Inbetriebnahme, da USB- und Centronics-Schnittstelle
  • Leichtes Bedienen – übersichtlich mit nur vier Tasten

Eigens für die Werkstatt

Plotter mit Gravursystem von Phoenix Contact  

Plotter mit Gravursystem

Der Plotter mit Gravureinheit ist das Markierungssystem für den Werkstatteinsatz.

Gravieren Sie mit dem System Metalle und spezielle Zweischicht-Kunststoffe. Für die Erzeugung unterschiedlicher Strichstärken erhalten Sie Gravurstichel in Durchmessern von 0,2 bis 1,0 mm.

  • Gravierte Schilder verwenden Sie beispielsweise für die Markierung von Kabeln, die ins Erdreich verlegt werden.
  • Sie erstellen langlebige Markierungen für aggressive Umgebungen.

 

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76