PC Worx ist die durchgängige Engineering-Software für alle Steuerungen von Phoenix Contact. Sie vereint Programmierung nach IEC 61131, Feldbuskonfiguration und Anlagendiagnose – in einer Software. Das heißt für Sie: optimales Zusammenspiel von Hard- und Software. Mit PC Worx realisieren Sie aufwendige Automatisierungskonzepte. Je nach Anzahl der zu unterstützenden I/Os wählen Sie zwischen zwei Versionen: PC Worx Basic und PC Worx Pro. Für den schnellen Einstieg in die Automatisierung mit Kleinsteuerungen bieten wir außerdem die kostenfreie Programmier-Software PC Worx Express.
Mit PC Worx programmieren Sie auch anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben effizient. Dazu bietet die Software eine Vielzahl von hilfreichen Funktionen.
Programmieren Sie flexibel. PC Worx unterstützt alle gängigen Busprotokolle und beinhaltet viele nützliche Funktionen für die Buskonfiguration.
Erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit und nutzen Sie die zahlreichen PC Worx-Funktionen rund um das Monitoring und die Diagnose.
PC Worx bietet Ihnen vordefinierte Projektvorlagen, zugeschnitten auf die Steuerungen von Phoenix Contact. Das heißt, Sie müssen Ihr Programm nicht für jede Steuerung individuell einrichten und sparen viel Zeit.
Programmieren Sie so, wie Sie es bevorzugen. PC Worx unterstützt alle Programmiersprachen nach IEC 61131-3.
Prüfen Sie Ihr Programm: Mit dem integrierten Logik-Analysator der PC Worx-Software erkennen und korrigieren Sie fehlerhafte Abhängigkeiten.
Über eine Online-Verbindung haben Sie Zugriff auf viele Funktionen von PC Worx – nutzen Sie diese ortsunabhängigen Möglichkeiten.
Einfache und intuitive Handhabung sind zentrale Features der PC Worx-Software. Viele Eigenschaften wurden entwickelt, um Ihnen das Programmieren zu erleichtern.
Ihr Nutzen
Die Programmieroberfläche ist übersichtlicher und besser lesbar, das heißt, Sie editieren schneller und komfortabler.
Dank der integrierten Simulationsumgebung testen Sie Ihr Programm ohne Hardware-SPS. Anschließend stellen Sie einfach von der Simulation auf die reale Anlage um.
PC Worx bietet umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Dank vieler Debug-Funktionen finden Sie bei Störungen schnell die Fehlerquelle und verkürzen so die Inbetriebnahmezeit.
"$pageName" auf