Fernkommunikation

Fernkommunikation

Weltweit auf eigene Daten zugreifen

Erfassen Sie schnell und störsicher alle Informationen Ihrer Applikation.

Zurück zu Industrielle Kommunikationstechnik

Kategorien

  • Alarmieren
    SMS-Relaismodul

    Mit industriellen Geräten zur automatischen Alarmierung ist eine sofortige Fehlererkennung aus der Ferne möglich – ohne eine aufwändige und kostenintensive Breitbandverbindung.

  • Fernwarten
    Fernwarten

    Mit der mGuard-Technologie bietet Phoenix Contact eine Fernwartungslösung, die problemlos in Maschinen und Anlagen integriert werden kann.

  • Fernwirken
    Fernwirken

    Für jede Fernwirkanwendung bietet Phoenix Contact den passenden Übertragungsweg – egal ob über Mobilfunk oder kupfergebundene Lösungen.

Suchen in Fernkommunikation

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie möchten weltweit mit Ihren Maschinen und Anlagen kommunizieren? Von der effizienten Fernwartung, über eine kontinuierliche Datenübertragung für die Fernwirktechnik bis hin zu automatischen Frühwarnmeldungen: Phoenix Contact bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio für die industrielle Fernkommunikation.

Ihre Vorteile

  • Mehr Flexibilität durch die Einsatzmöglichkeiten aller gängigen Übertragungstechnologien
  • Integrierte Security-Funktionalität durch ausgereifte VPN-Technologie
  • Einfache Handhabung durch kombinierbare Systeme
  • Die Produkte für die Fernkommunikation sind Teil des COMPLETE line-Systems

Immer richtig verbunden – mit der optimalen Übertragungstechnologie

Fernkommunikation – weltweit immer richtig verbunden  

Weltweite Fernkommunikation mit dem System von Phoenix Contact

Wir passen uns Ihren Anforderungen für die Fernkommunikation an, egal ob zum Fernwarten oder Fernwirken. Daher bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Daten über verschiedene Technologien zu übertragen:

  • Mobilfunk
  • Öffentliches Telefonnetz
  • Betriebseigene Leitungen

Sicher und flexibel verbunden – dank VPN-Technologie

Sicherer Fernzugriff via Internet von Phoenix Contact  

Sichere Datenübertragung

Schützen Sie sensible Daten beim Austausch übers Internet. Mit Security-Maßnahmen von Phoenix Contact sind Sie auf der sicheren Seite: Die Lösungen zur industriellen Fernkommunikation basieren auf der Virtual-Private-Network (VPN)-Technologie:

  • Cloudbasierte Fernwartung mit der mGuard Secure Cloud
  • Eigengehostete Lösungen
  • Kontinuierlich gesicherte 24-Stunden-Verbindungen für die Fernwirktechnik

Highspeed-Internetzugang für Industrieapplikationen

TC Router für den Highspeed-Internetzugang  

Weltweite Breitbandverbindungen

Die Mobilfunkrouter TC ROUTER von Phoenix Contact ermöglichen leistungsfähige Highspeed-Datenverbindungen über mobile 4G-LTE-Netzwerke mit bis zu 150 MBit/s. Damit schaffen sie einen mobilen Breitbandanschluss für hochflexible Standortvernetzung auch überall da, wo ein kabelgebundener Internetanschluss nicht verfügbar ist.

Alle Router bieten hohe Sicherheit durch IPsec- und OpenVPN-Unterstützung sowie integrierter Stateful-Packet-Inspection-Firewall.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
Alles für industrielle Netzwerke

Alles für industrielle Netzwerke

Erfahren Sie, was Sie bei der Planung, Implementierung und Absicherung Ihres modernen, industriellen Kommunikationsnetzwerks berücksichtigen sollten.

Industrielle Netzwerke

Relaissystem RIFLINE complete

Realisieren Sie alle Standard-Relaisanwendungen mit RIFLINE complete.

Relaissystem RIFLINE complete
Zu den Relaismodulen

Technologisch führend

Überzeugen Sie sich von unseren innovativen technologischen Lösungen.

Führende Technologien von Phoenix Contact
Zu den Technologien