Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alarmieren, um Ausfälle zu vermeiden

Überwachen Sie analoge und digitale Werte einfach und sicher über das Mobilfunknetz. Das kompakte Meldesystem TC MOBILE I/O X200 hält Sie auch im Feld über den Status oder Fehler Ihrer Anlage im Bilde. Die Mobilfunk-Router sowie die Steuerung mit integriertem Modem ILC 151 GSM/GPRS verbinden diese Möglichkeit zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe.

Mit allen Lösungen können Sie Textmeldungen via SMS oder E-Mail versenden und Schaltausgänge, z. B. zur Freischaltung der Maschine, setzen. So beugen Sie Schäden oder Ausfallzeiten vor und vermeiden kostspielige Serviceeinsätze vor Ort.

  • Geringere Ausfallzeiten von Maschinen und Anlagen durch automatisches Alarmieren per SMS und E-Mail
  • Verminderung der Kommunikationskosten durch ereignisgesteuerte Alarmierung
  • Als Gegenstelle reicht ein handelsübliches Mobiltelefon
  • Mobilfunknetze sind global verfügbar
  • Integration in bestehende Leitsysteme
Schaubild der Funktionsweise des Alarmieren über das Mobilfunknetz

SMS-Nachrichten bieten Mensch und Maschine Zugriff auf Alarme und Schalthandlungen

Ein Netzwerk per SMS

Auch in heutiger Zeit bietet die Alarmierung bei Fehlerzuständen und kritischen Schwellwerten per SMS-Technologie einige Vorteile gegenüber modernen Kommunikationsmethoden. Selbst bei unzureichendem Mobilfunkempfang können SMS-Texte übertragen werden, wenn Sprache und Datenkommunikation schon nicht mehr zuverlässig funktionieren. Hiermit ist beste Erreichbarkeit im Feld auch bei widrigen Empfangsbedingungen gewährleistet.

Auch wenn eine Alarmmeldung nicht den Techniker im Feld erreichen, sondern in das Alarmmanagement eines Leitsystems integriert werden soll, bietet die Technologie eine Lösung. Mit einer Steuerung und einem Mobilfunk-Router von Phoenix Contact können mithilfe des Funktionsbausteins RESY+ SMS-Meldungen empfangen und zusätzlich, beispielsweise per OPC-Schnittstelle, an ein Leitsystem weitergegeben werden.