Für die Innen- und Außeninstallation: Hier finden Sie ein vollständiges Übertragungssystem mit LWL-Technik für nahezu alle Anwendungen.
Das Zubehör für die LWL-Technik von Phoenix Contact umfasst Steckverbinder, Kabel, Werkzeuge und Messgeräte. Zusätzlich bieten wir Ihnen volle Flexibilität: Die Steckverbinder können Sie einfach und schnell auch selbst konfektionieren.
Praktische Entscheidung: Alle Werkzeuge und Steckverbinder für die praxisgerechte Konfektionierung sind jetzt vor Ort und griffbereit. Im Werkzeugkoffer PSM-HCS-KONFTOOL finden Sie das komplette Werkzeugsortiment. Für jeden Arbeitsschritt sind Sie perfekt ausgerüstet:
Kosten sparen: Aufgrund des Verzichts von Kleben, Crimpen und Polieren sind die feldkonfektionierbaren Steckverbinder auch für eine weitere Konfektion verwendbar.
Faseroptische Kabel ergänzen das LWL-Programm zu einem vollständigen Übertragungssystem. Entsprechend der geforderten Reichweite wählen Sie aus Polymer-, HCS- (Hard Clad Silica) oder Glasfaser-Technologie. Phoenix Contact bietet speziell entwickelte Kabelvarianten für verschiedene Anwendungs- und Umgebungsbedingungen:
Die Patchkabel bieten wir in den Längen ein, zwei und fünf Meter – als Single- und Multimode-Glasfaser.
Stecker
Konfektionieren Sie selbst die Steckersets PSM-SET-… für HCS- und Polymerfaser schnell und einfach vor Ort. Je nach Anschluss Ihrer Geräte wählen Sie zwischen den Steckertypen FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- und SC-Duplex.
Die Leitung und die Faser werden vorbereitet. Mit einem Cleaver wird die Faser gebrochen. Durch einen mechanischen Spleiß verbinden sich die Faser der Leitung und das bereits eingeklebte und vorbereitete Faserende im Steckverbinder.
Nutzen Sie die bewährte Technik zur einfachen Konfektion von PCF (Polymer Clad Fiber). Mit dem patentierten Faserritzwerkzeug entfallen alle zeitraubenden Arbeitsschritte wie Kleben, Crimpen und Polieren.
Das innovative Multifunktionswerkzeug ermöglicht das Ablängen und Abisolieren der POF-Faser (Polymer Optical Fiber). Die integrierte Präzisionsklinge erzeugt eine Faserendfläche, die nicht nachpoliert werden muss.
"$pageName" auf