Stromschleifen und analoge Signale

Stromschleifen und analoge Signale

Schmalster Überspannungsschutz

TERMITRAB complete schützt Stromschleifen ab 3,5 mm Baubreite.

Zurück zu Überspannungsschutz für MSR-Technik

Kategorien

Suchen in Stromschleifen und analoge Signale

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Analoge Signale und Stromschleifen kommen in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik sehr oft vor. Integrieren Sie daher diese Signale in ein Überspannungsschutzkonzept. Mit den neuen, sehr schmalen Überspannungsschutzgeräten TERMITRAB complete bekommen Sie einen optimalen Schutz Ihrer Signale bereits ab 3,5 mm Baubreite.

 

Ihre Vorteile

  • Weltweit schmalster Überspannungsschutz ab 3,5 mm Baubreite
  • Vielfältige Verwendung: Bauformen und Anschlusstechniken angepasst an Applikationen
  • Einfache Prüfung dank steckbarer Ausführung von Überspannungsschutzgeräten
  • Weltweiter Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen durch die Zulassungen ATEX und IECEx
  • Platzsparende Installation mit schmalsten Schutzgeräten

Analoge Signale und Stromschleifen

Steckbarer Überspannungsschutz TERMITRAB complete  

Steckbarer Überspannungsschutz TERMITRAB complete

Analoge Messgrößen wie Drehzahl, Druck, Durchfluss etc. werden von Sensoren erfasst und von Messwandlern in Strom- bzw. Spannungswerte gewandelt. Die Übertragung bis zur Steuerung oder dem Trennermodul erfolgt innerhalb eines normierten Wertebereichs. Die so genannte „1x2-Schaltung“ wird typischer Weise für derartige analoge Übertragungsverfahren verwendet.

Transient eingekoppelte Überspannungen können sowohl am Feldgerät als auch an der zentralen Seite Schäden anrichten. Statten Sie daher beide Endstellen mit Überspannungsschutz aus.

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für MSR-Technik

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen