Approbation
Querschnitt minimal (starr)
Farbe
Querschnitt maximal (flexibel)
Querschnitt minimal (flexibel)
Querschnitt maximal (starr)
Breite
Bemessungsstrom
Bemessungsspannung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" auf