Approbation
Kategorie
Anwendung
Anschlussart
Sicherheitsrelais für Not-Halt-, Schutztür- und Magnetschalter sowie für Lichtgitter, bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2 Schließer, TBUS-Schnittstelle, automatische oder manuelle Aktivierung, steckbare Schraubanschluss-Klemmen
Sicherheitsrelais für Not-Halt-, Schutztür- und Magnetschalter sowie für Lichtgitter, bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2 Schließer, TBUS-Schnittstelle, automatische oder manuelle Aktivierung, steckbare Push-in-Klemme
1-kanalige Kontakterweiterung mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, einstellbar von 0,5 ... 30 Sek. abfallverzögert, Kat. 3, PL e nach EN ISO 13849, steckbare Schraubklemmen, Breite: 22,5 mm
1-kanaliger Kontakterweiterung mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, einstellbar von 0,5 ... 30 Sek. abfallverzögert, Kat. 3, PL e nach EN ISO 13849, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
Einkanalige Kontakterweiterung mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, unverzögert, Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, steckbare Schraubklemmen, Breite: 22,5 mm
1-kanalige Kontakterweiterung mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, unverzögert, Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
1-kanaliger Kontakterweiterung mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, die Kontakte fallen rückfallverzögert (0,3 ... 3 s) ab, Kat. 3, PL e nach EN ISO 13849, steckbare Klemmen mit Schraubanschluss, Breite: 22,5 mm
1-kanaliger Kontakterweiterung mit TBUS-Schnittstelle, 4 Schließer, 1 Öffner, 1 Rückmeldestrompfad, die Kontakte fallen rückfallverzögert (0,3 ... 3 s) ab, Kat. 3, PL e nach EN ISO 13849, Breite: 22,5 mm, steckbare Push-in-Klemme
Schnittstellenmodul für den Anschluss mehrerer Sicherheitssensoren oder-schalter mit Öffner/ Schließer-Kontakten an das Sicherheitsrelais PSR-SDC4, mit Schraubanschluss
Schnittstellenmodul für den Anschluss mehrerer Sicherheitssensoren oder -schalter mit Öffner-/ Schließer-Kontakten an das Sicherheitsrelais PSR-SDC4, steckbare Push-in-Klemme
"$pageName" auf