- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands dank Push-in-Klemmen mit Frontanschlusstechnik
- Platzersparnis von bis zu 60 %, dank einer Baubreite von 19 mm
- Plug-and-Play-Anbindung an die Remote-I/O- und Feldebene mit umfangreichem Portfolio für Systemverkabelungen
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 34