Approbation
Dient der Kommunikation zwischen Industrie-PC und Phoenix Contact-Geräten mit USB-Mini-B Anschluss.
Dient der Kommunikation zwischen Industrie-PC und Phoenix Contact-Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS.
Datenkabel zur Kommunikation zwischen Geräten mit einem 9-poligen D-SUB RS232-Anschluss und Phoenix Contact-Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS.
Datenkabel zur Kommunikation, z. B. zwischen Phoenix Inline-Controlern Typ ILC 1xx und und Phoenix Contact Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ USV oder TRIO UPS
Multifunktioneller Speicherbaustein für das INTERFACE-System; zur einfachen Ablage und Sicherung der Konfiguration.
Multifunktioneller Speicherbaustein mit Handgriff für das INTERFACE-System; zur einfachen Ablage und Sicherung der Konfiguration.
Dient zur Aufnahme von nicht normschienenmontablen Batterien.
Dient zur Aufnahme von nicht normschienenmontablen Batterien.
Sicherung, Nennstrom: 40 A, Länge: 19 mm, Breite: 5 mm, Höhe: 18,8 mm
Sicherung, Nennstrom: 10 A, Länge: 31,8 mm, Durchmesser: 6,35 mm
"$pageName" auf