CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 12 V | 30 A | 26 - 8 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
| F | ||||
| 250 V | 30 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 8 | ||