TCP 32DC/10A M - Thermischer Geräteschutzschalter
1499967

1-kanaliger, thermischer Geräteschutzschalter zum Schutz von Verbrauchern an bis zu 32 V DC bei Überlast. Sicherungstyp: träge. Steckbar auf Sicherungsklemmen und Schnittstellen für Flachstecksicherung der Form C nach Standard ISO 8820-3. Mit festem Nennstrom: 10 A

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle ersatzteillose Wiederinbetriebnahme nach einem Fehlerfall dank Wiedereinschaltbarkeit
Problemloses Umrüsten von bestehenden Anlagen mit Kfz-Flachsicherungen durch identisches Steckerbild
Einfache Identifikation des Nennstromwertes über farbliche Kennzeichnung