PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
Solid-State-Relaismodul
2982663
PLC-INTERFACE für NAMUR-Anwendungen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und integrierter Schaltung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Ausgang plusschaltend, Versorgungsspannung 24 V DC
Produktdetails
Produkttyp | Solid-State-Relaismodul |
Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
Anwendung | NAMUR-Näherungsinitiatoren |
Betriebsart | 100 % ED |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
Isolierung | Basisisolierung |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Datenpflegestand | |
Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,34 W |
Luft- und Kriechstrecken | |
Bemessungsisolationsspannung | 50 V DC |
Bemessungsstoßspannung | 0,4 kV |
Steuerstromkreis | |
Eingangsnennspannung UN | 8,2 V DC ±10 % |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Leerlaufspannung | 8,2 V DC ±10 % |
Schaltpunkt | ≥ 2,1 mA (im leitenden Zustand) |
≤ 1,2 mA (im sperrenden Zustand) | |
6,3 mA ... 10 mA (bei Kurzschluss) | |
0 mA ... 0,35 mA (bei Aderbruch) | |
Schalthysterese | ca. 0,2 mA |
Innenwiderstand | ca. 1 kΩ |
Leitungslänge | < 30 m |
Benennung | Signalausgang |
Kontaktausführung | 1 Schließer |
Art des Digitalausgangs | elektronisch |
Ausgangsnennspannung | ≤ 100 mV (im leitenden Zustand) |
UVN - UR; im sperrenden Zustand | |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Übertragungsfrequenz | ca. 350 Hz |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 1,5 V (UR) |
Statusanzeige | LED (grün) |
Fehleranzeige | LED rot |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Benennung | Störmeldeausgang |
Ausgangsnennspannung | UVN - URest |
Grenzdauerstrom | 50 mA |
Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 2 V (URest) |
Fehleranzeige | LED rot |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Anzugsdrehmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generell müssen diese Klemmen beim Leiteranschluss abgestützt werden (mit einer Hand festhalten, Gehäuseabstützung)) |
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 94 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2982663 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | H10 |
Produktschlüssel | DK6213 |
GTIN | 4046356147330 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 37,437 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35,54 g |
Zolltarifnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanschluss 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemanschluss 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemanschluss 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemanschluss 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
-
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
-
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
Anschlussmöglichkeit für PLC-V8-Adapter
Stabilisierte Versorgungsspannung für den NAMUR-Näherungsschalter
24 V/50 mA-Digital-Ausgang zum direkten Anschluss speicherprogrammierbarer Steuerungen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien