Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatur-Solid-State-Relais
2967963

Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 0,75 A

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vibrations- und schockfest
RT III-dicht (waschdicht)
Verschleißfrei und langlebig
Schaltleistung bis 24 V DC/5 A
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
Einlötbar auf Leiterplatte