PLC-OSC-230UC/ 48DC/100
   - 
  Solid-State-Relaismodul
    
      2966757
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 230 V AC/220 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA
Produktdetails
| Produkttyp | Solid-State-Relaismodul | 
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE | 
| Anwendung | Universal | 
| Betriebsart | 100 % ED | 
| Isolationseigenschaften: Normen / Bestimmungen | |
| Isolierung | Basisisolierung | 
| Überspannungskategorie | III | 
| Verschmutzungsgrad | 2 | 
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 15.09.2025 | 
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,81 W | 
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., Eingang/Ausgang) | 
| Eingangsnennspannung UN | 230 V AC | 
| 220 V DC | |
| Nennspannung (aufgestecktes Solid-State-Relais) | 60 V DC | 
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 | 
| Eingangsspannungsbereich | 207 V AC ... 253 V AC | 
| 198 V DC ... 242 V DC | |
| Schaltschwelle "0"-Signal bezogen auf UN | ≤ 0,3 | 
| Schaltschwelle "1"-Signal bezogen auf UN | ≥ 0,8 | 
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 3,5 mA | 
| Einschaltzeit typisch | 3 ms (bei UN) | 
| Ausschaltzeit typisch | 5 ms (bei UN) | 
| Schutzbeschaltung | Brückengleichrichter; Brückengleichrichter | 
| Übertragungsfrequenz | 10 Hz | 
| Kontaktausführung | 1 Schließer | 
| Art des Digitalausgangs | elektronisch | 
| Ausgangsspannungsbereich | 3 V DC ... 48 V DC | 
| Grenzdauerstrom | 100 mA | 
| Spannungsabfall bei max. Grenzdauerstrom | ≤ 1 V | 
| Ausgangsschaltung | 2-Leiter, massefrei | 
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode | 
| Überspannungsschutz | 
| Anschlussart | Schraubanschluss | 
| Abisolierlänge | 8 mm | 
| Schraubengewinde | M3 | 
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Einzel-Aderendhülse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 | 
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm | 
| Breite | 6,2 mm | 
| Höhe | 80 mm | 
| Tiefe | 94 mm | 
| Farbe | grau (RAL 7042) | 
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C | 
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C | 
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform | 
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform | 
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | TAE0000196 | 
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibration | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie | 
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie | 
| Normen / Bestimmungen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 | 
| Montageart | Tragschienenmontage | 
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand | 
| Einbaulage | beliebig | 
| Artikelnummer | 2966757 | 
| Verpackungseinheit | 10 Stück | 
| Mindestbestellmenge | 1 Stück | 
| Rabattgruppe | H10 | 
| Produktschlüssel | DK6223 | 
| GTIN | 4017918130589 | 
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38,78 g | 
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 32,58 g | 
| Zolltarifnummer | 85364900 | 
| Ursprungsland | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja | 
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | 
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 9aa75edb-fa73-44ad-b936-494f60ca88f5 | 
Kompatible Produkte
            Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Einzelsteckbrücke 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Einzelsteckbrücke 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Einzelsteckbrücke 2967688
 - 
    
      
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanschluss 2296553
 - 
    
      
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemanschluss 2304115
 - 
    
      
PLC-V8/D15S/IN - Systemanschluss 2296074
 - 
    
      
PLC-V8/D15B/IN - Systemanschluss 2296087
 - 
    
      
PLC-FA-5X20 - Sicherungsadapter 1186510
 - 
    
      
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Sicherungsadapter 1186499
 - 
    
      
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
 - 
    
      
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
 - 
    
      
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marker für Klemmen 1051414
 - 
    
      
ZB 6,LGS:U-N - Marker für Klemmen 1051430
 - 
    
      
UC-TM 6 - Marker für Klemmen 0818085
 - 
    
      
UC-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0824589
 - 
    
      
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
 - 
    
      
UCT-TM 6 CUS - Marker für Klemmen 0829602
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Endkappe 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Trennplatte 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - Einspeiseklemme 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
 - 
    
      
OPT-60DC/ 48DC/100 - Miniatur-Solid-State-Relais 2966621
 
Ihre Vorteile
Schmale Bauform
        Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter
        RT-III gedichtete Solid-State-Relais
        Hohe Schaltleistung
        Integrierte Eingangsbeschaltung
        Funktionelle Steckbrücken
        Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang
        PHOENIX CONTACT GmbH
        
        Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien