Die D-SUB-Serie SUBCON-PLUS-PROFIB/... ist speziell für den Einsatz in PROFIBUS-Systemen bis 12 MBit/s konzipiert. Sie erlaubt unter Feldbedingungen den komfortablen und schnellen Anschluss des ankommenden und weiterführenden Buskabels. Der Abschlusswiderstand ist in allen Ausführungen bereits integriert und kann über einen Schiebeschalter von außen zugeschaltet werden. Gleichzeitig wird das weiterführende Bussegment abgeschaltet. Dies erleichtert die segmentweise Inbetriebnahme und vermeidet Fehlterminierungen.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC
-
D-SUB-Busstecker
2313698
D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, 90°-Kabelabgang, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Schraubanschlussklemmen
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Datenstecker |
MTTF | 6706 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
1817 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
155 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Pinbelegung | 3, 5, 6, 8 |
Prüfspannung | 50 V |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,025 W |
Nennspannung UN | 5 V |
Nennstrom IN | 100 mA |
Anzugsdrehmoment | ... 1,2 Nm |
D-SUB-Steckanschluss | |
Anschlussart | D-SUB-Stecker |
Printanschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 5 mm |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1 mm² |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 26 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 16 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 26 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 18 |
Bussystem | PROFIBUS DP |
Signal | PROFIBUS |
Maßzeichnung |
|
Breite | 16,8 mm |
Höhe | 34,8 mm |
Länge | 72 mm |
Material (Gehäuse) | ABS (metallisiert) |
Leitungsaußendurchmesser | 7,6 mm ... 8,4 mm (Ankommende Busleitung) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 200 |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIF15ATEX2744348X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
UKEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIMA22UKEX2744348X |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
Artikelnummer | 2313698 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | N10 |
Produktschlüssel | DNC531 |
GTIN | 4046356514163 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 50 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 36 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440302 |
ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001132 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e341ecff-3ee9-41a8-98c3-d23b10b8078c |
Kompatible Produkte
-
QUICK WIREFOX 6 - Abisolierzange 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Abisolierwerkzeug 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussystem-Leitung 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
SZK PH1 VDE - Schraubendreher 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-Busstecker 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-Busstecker 2744380
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB-Busstecker 2313672
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Abschlusswiderstand 2702636
Ihre Vorteile
Geeignet für alle gängigen Fast-Connect-PROFIBUS-Kabel und RS-485-Busleitungen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien