THR-printklemmen tot 2,5 mm²

THR-printklemmen tot 2,5 mm²

Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma uit met voor reflow-solderen geschikte printklemmen (MSL1) met een doorsnede van 2,5 mm².

De nieuwe printklemmen van warmtebestendig kunststof zijn gedimensioneerd voor stromen tot 32 A en spanningen tot 400 V, en zijn geschikt voor het aansluiten van adereindhulzen tot 2,5 mm² en van massieve alsmede flexibele aders tot 4 mm². De klemmen zijn leverbaar in 2- tot 12-polige uitvoeringen met 5,0 mm-raster.

Bij printklemmen SPT-THR 2,5 profiteert u van de comfortabele Push-in-aansluiting die de snelle bekabeling zonder gereedschap toestaat. De met kleur omrande bedieningsknop alsmede de gedefinieerde contactkracht waarborgen een intuïtieve bediening en een langdurig stabiele aansluiting. Aangezien de bediening en aderaansluiting vanuit één richting plaatsvinden, kunnen de printklemmen ook in de voorzijde van het apparaat worden geïntegreerd.