De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

FUSE 10,3X85 8A PV - Zekering
3062769

Zekering, 10,3 mm x 85 mm, tot 1500 V DC, gPV-karakteristiek

Productdetails








Uw voordelen

10 x 85 Midget-zekeringen voor een betrouwbare beveiliging van fotovoltaïsche panelen en het daarbij behorende kabelsysteem
Toepassing in PV-strengen tot een nominale spanning van 1500 V DC
Ontworpen volgens de fotovoltaïsche norm IEC 60269-6