RC-06P1N8A6000X
-
Apparaatconnector voorwand
1240369
M23, Apparaatconnector voorwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, axiale afdichting, Wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)