VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40049992Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
UL Listed
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen massieve aders | 600 V | 20 A | - 14 | |
meerdraads met adereindhuls | 600 V | 20 A | - 14 |
cUL Listed
Toelatings-ID: E468743Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 17 A | - 14 |