PML-GHS100 (25X25)R
-
Schildje voor gevaarlijke stoffen
1014290
Schildje voor gevaarlijke stoffen, rol, rood/wit, voorbedrukt, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, diameter: 0 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 500, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Productdetails
Producttype | Waarschuwingsschildje niet bedrukt |
toepassingsbereik | Borden voor gevaarlijke stoffen |
Markering van gevaarlijke stoffen volgens CLP/GHS-verordening | |
bouwvorm | ruitvormig |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 500 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 2 |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 25 mm |
lengte | 25 mm |
diameter | 0,00 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 25 mm |
Hoogte tekstveld | 25 mm |
Kleur | rood/wit |
materiaal | polyester |
toevoegingen | siliconenvrij |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 150 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | plakken |
Artikelnummer | 1014290 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BG2611 |
Productcode | BG2611 |
GTIN | 4046356787055 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 172 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 172 g |
Douanetariefnummer | 39199080 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Thermische printer 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermische printer 1472379
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermische printer 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermische printer 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Thermische printer 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Thermische printer 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Druklint 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Druklint 0800687
-
PML-T101 (26X280)R - Leidingcodering 1014229
-
PML-T101 (52X560)R - Leidingcodering 1014230
-
PML-T102 (26X280)R - Leidingcodering 1014231
-
PML-T102 (52X560)R - Leidingcodering 1014232
-
PML-T103 (26X280)R - Leidingcodering 1014233
-
PML-T103 (52X560)R - Leidingcodering 1014234
-
PML-T104 (26X280)R - Leidingcodering 1014235
-
PML-T104 (52X560)R - Leidingcodering 1014236
-
PML-T105 (26X280)R - Leidingcodering 1014237
-
PML-T105 (52X560)R - Leidingcodering 1014238
-
PML-T106 (26X280)R - Leidingcodering 1014239
-
PML-T106 (52X560)R - Leidingcodering 1014240
-
PML-T107 (26X280)R - Leidingcodering 1014241
-
PML-T107 (52X560)R - Leidingcodering 1014242
-
PML-T108 (26X280)R - Leidingcodering 1014243
-
PML-T108 (52X560)R - Leidingcodering 1014244
-
PML-T109 (26X280)R - Leidingcodering 1014245
-
PML-T109 (52X560)R - Leidingcodering 1014246
-
PML-T110 (26X280)R - Leidingcodering 1014247
-
PML-T110 (52X560)R - Leidingcodering 1014248
-
PML-T101 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014249
-
PML-T101 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014250
-
PML-T102 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014251
-
PML-T102 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014252
-
PML-T103 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014253
-
PML-T103 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014254
-
PML-T104 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014255
-
PML-T104 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014256
-
PML-T105 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014257
-
PML-T105 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014258
-
PML-T106 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014259
-
PML-T106 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014260
-
PML-T107 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014261
-
PML-T107 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014262
-
PML-T108 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014263
-
PML-T108 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014264
-
PML-T109 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014265
-
PML-T109 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014266
-
PML-T110 (26X280)R CUS - Leidingcodering 1014267
-
PML-T110 (52X560)R CUS - Leidingcodering 1014268
Uw voordelen
De met kleuren voorbedrukte PML-GHS ...-schildjes voor gevaarlijke stoffen zonder symbool zijn te gebruiken voor individuele waarschuwingen. De software PROJECT complete biedt een groot aantal symbolen
De coderingen voldoen aan de internationale norm volgens GHS
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar