CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4 - Voertuig-inlet
1739883

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, > 500 A in de Boost mode, 325 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Klaar voor montage, Met geconfectioneerd kabeleinde, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, met HVA 630-connector (AC) en kabelschoen M8 met smalle aansluitflens (DC) voor montage achteraf van kabelwartels, Met elektrisch geleidende koperfolie als afschermingsaftakking om het contactoppervlak te verbeteren en ontrafelen van de gevlochten afscherming te verminderen, met tape vastgezette beschermslang (aan één kant) voor meer slijtvastheid, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC- en AC-contacten van de voertuig-inlet is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Tijd- en kostenbesparingen dankzij kant-en-klare oplossing
Laadvermogen, kabellengten en markeringen alsook actuatorspanning aangepast aan uw vereisten
High Power Charging met max. 700 kW in Boost Mode
Veilig dankzij nauwkeurige temperatuurmeting en hoge IP-beschermklasse
Uniforme, ruimtebesparende afmeting van de bouwruimte en de aanschroefpunten van alle voertuig-inlets van Phoenix Contact
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator