Kant-en-klare voertuig-inlet met standaard connectors van dezelfde fabrikant, voor het opladen met gelijkstroom (DC), compatibel met voertuig-laadcontroller 1722154 CHARX EVC-100, compatibel met type 2 CCS-voertuiglaadconnectors (EVSE), voor installatie in elektrische voertuigen (EV).
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-WH3
-
Voertuig-inlet
1739882
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, maximaal 500 A in de Boost mode, 250 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Klaar voor montage, Met geconfectioneerd kabeleinde, afzonderlijke aders, lengte: 2 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, met HVA 630-connector (AC) en kabelschoen M8 met smalle aansluitflens (DC) voor montage achteraf van kabelwartels, Met elektrisch geleidende koperfolie als afschermingsaftakking om het contactoppervlak te verbeteren en ontrafelen van de gevlochten afscherming te verminderen, met tape vastgezette beschermslang (aan één kant) voor meer slijtvastheid, voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC- en AC-contacten van de voertuig-inlet is een afdekkap bij de levering inbegrepen.
Productdetails
Algemeen | Voor de DC- en AC-contacten van de voertuig-inlet is een afdekkap bij de levering inbegrepen. |
Producttype | Voertuig-inlet |
Productfamilie | CHARX connect universal |
Technologie | Combined Charging System |
toepassing | voor het laden met wisselstroom (AC) en gelijkstroom (DC) |
voor installatie in elektrische voertuigen (EV) | |
uitvoering | Klaar voor montage |
Met geconfectioneerd kabeleinde | |
uitvoering | met HVA 630-connector (AC) en kabelschoen M8 met smalle aansluitflens (DC) voor montage achteraf van kabelwartels |
Met elektrisch geleidende koperfolie als afschermingsaftakking om het contactoppervlak te verbeteren en ontrafelen van de gevlochten afscherming te verminderen | |
met tape vastgezette beschermslang (aan één kant) voor meer slijtvastheid | |
Laadstandaard | AC/DC CCS Typ 2 |
Laadmodus | mode 2, 3, 4 |
klantspecifieke uitvoeringen | Aparte kabeleinden met verschillende gangbare connectors, klantspecifieke kabellengtes of zelfs zonder gekleurde tapemarkeringen en specifieke componenten zijn op aanvraag verkrijgbaar |
type signaaloverdracht | pulsbreedtemodulatie met gemoduleerde Powerline-communicatie overeenkomstig ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | crimpaansluiting, niet scheidbaar |
isolatieweerstand | > 200 MΩ |
Polarisatie | 4,7 kΩ (tussen PE en PP) |
temperatuurmeting | DC-contacten: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Temperatuurbewaking | AC-contacten: PTC-keten (DIN EN 60738-1) |
Type laadstroom | AC 3-fase |
Laadvermogen | 26,6 kW |
Laadstroom | 32 A AC (3-fase) |
Type laadstroom | DC |
Laadvermogen | 200 kW |
Laadstroom | 200 A |
Type laadstroom | DC Boost Mode |
Laadvermogen | maximaal 500 kW (Boost Mode, afhankelijk van omgevingsomstandigheden. Voor details, zie verpakkingsbijlage in de downloadsectie van dit artikel.) |
Laadstroom | maximaal 500 A |
vermogenscontact | |
Aantal | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Nominale spanning | 480 V AC |
1000 V DC | |
Nominale stroom | 32 A AC |
250 A DC | |
meldcontact | |
Aantal | 2 (CP, PP) |
Nominale spanning | 30 V AC |
Nominale stroom | 2 A |
Temperatuursensoren (PTC-keten) | |
sensortype | PTC-keten |
normen / bepalingen | DIN EN 60738-1 |
Bevestigingspunt | Sensor aan de AC-contacten |
Meetbereik_weerstand | 790,00 Ω ... 1420,00 Ω |
Weerstand | max. 1280 Ω ±5 K |
aanbevolen meetstroom | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Omgevingstemperatuur | -40 °C ... 130 °C (Bedrijf) |
Temperatuursensoren (Pt 1000) | |
sensortype | Pt 1000 |
normen / bepalingen | DIN EN 60751 |
Bevestigingspunt | 2 sensors aan de DC-contacten |
Vergrendelingsactuator | |
Vergrendelingsactuator | 12 V, 4-polig |
Positie aan de rechterzijde | |
mogelijk voedingsspanningsbereik motor | 9 V ... 16 V |
maximale spanning voor detectie van de vergrendeling | 12 V |
specifieke motorstroom bij vergrendeling | 0,25 A |
Retourstroom van de motor | max. 1,5 A |
max. aansluitduur met sperstroom | 1 s |
aanbevolen aanpassingstijd | 600 ms |
pauzetijd na een in- of uitschakeling | 3 s |
Gebruikslevensduur steekcycli | > 10000 belastingscycli |
vergrendelingsherkenning | aanwezig |
mechanische noodontgrendeling | aanwezig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 40 °C |
Voertuig-inlet | |
breedte | 108 mm |
Hoogte | 140,25 mm |
Diepte | 128,4 mm |
Boormaten | |
Breedte | 117,65 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 117,65 mm |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Kleur (Poolbeeld) | zwart (9005) |
materiaal (behuizing) | Kunststof |
materiaal (contactoppervlak) | zilver |
kabellengte | ca. 2 m |
kabeltype | afzonderlijke aders |
Afzonderlijke aders AC | |
kabellengte | 2088 mm |
kabelopbouw | 4 x 6 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | Silicone |
afzonderlijke ader, kleur | OG |
kabelbuitendiameter | 14,70 mm ±0,2 mm |
kabelweerstand | ≤ 3,2 Ω/km |
aansluiting kabeleinde | HVA 630 (TE) |
Afzonderlijke aders DC | |
kabellengte | 2047 mm |
kabelopbouw | 2 x 70 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | Silicone |
afzonderlijke ader, kleur | OG |
kabelbuitendiameter | 17,90 mm ±0,3 mm |
kabelweerstand | ≤ 0,259 Ω/km |
aansluiting kabeleinde | M8 buiskabelschoen (KRFS70-8NS, Elpress) |
Afzonderlijke ader aardleiding | |
kabellengte | 2031 mm |
kabelopbouw | 1 x 25 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | Silicone |
afzonderlijke ader, kleur | GN/YE |
kabelbuitendiameter | 8,60 mm ±0,1 mm |
kabelweerstand | ≤ 0,743 Ω/km |
aansluiting kabeleinde | M8 buiskabelschoen (KRF25-8NS, Elpress) |
aansluitaanwijzing | Met IPX7 voor waterdichtheid in de lengterichting |
Afzonderlijke aders vergrendelingsactor | |
kabellengte | 1036 mm |
kabelopbouw | 4 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
aansluiting kabeleinde | 18p-Cinch |
Afzonderlijke aders temperatuursensoren PTC | |
kabellengte | 1036 mm |
kabelopbouw | 2 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BN/GY |
BN/YE/GN | |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
aansluiting kabeleinde | 18p-Cinch |
Afzonderlijke aders temperatuursensoren Pt 1000 | |
kabellengte | 1036 mm |
kabelopbouw | 3 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BN |
GN | |
YE | |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
aansluiting kabeleinde | 18p-Cinch |
Afzonderlijke aders communicatie | |
kabellengte | 1036 mm |
kabelopbouw | 2 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BK |
WH | |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
aansluiting kabeleinde | 18p-Cinch |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 10000 (Voertuig-inlet) |
Steekkracht | < 100 N (Voertuig-inlet) |
Trekkracht | < 100 N (Voertuig-inlet) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Voertuig-inlet) | IP55 (ingestoken, de beschermklasse is in kant-en-klare, ingestoken toestand uitsluitend gegarandeerd wanneer beide insteekelementen originele producten zijn van Phoenix Contact of wanneer het producten betreft die voldoen aan de betreffende normen) |
IP67 (binnenbereik voertuig-inlet) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 40 °C (Max. 60 °C (stroomreductie vereist, neem de grenswaarde van de DC-contacttemperatuur van 90 °C in acht)) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | 4000 m (boven zeeniveau) |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
montagetechniek Voertuig-inlet | Voor- en achterwandmontage (Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk) |
Diameter montageboring | 6,70 mm (ø) |
bevestigingsschroeven | M6 |
Bij de levering inbegrepen schroeven | geen |
Artikelnummer | 1739882 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | XWCAID |
GTIN | 4067923303683 |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6.500 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |