EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - Vergrendeling
1300179

CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Vergrendeling, Toebehoren, afzonderlijke aders, lengte: 0,5 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 3-polig, met afzonderlijke aders, met houder, Voor het vergrendelen van laadpaal-outlets in aangesloten toestand, IEC 61851-1

Productdetails








Uw voordelen

Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte