VS-PPC-J-1220-1227-1020-...
-
Y-verdelers
1405484
Y-verdelers, beschermklasse: IP65, aantal polen: 5, materiaal: metaal, aansluitmethode: koppeling, kleur: zwart
Productdetails
Producttype | Netwerkverdelerbox |
bouwvorm | Uitvoering 14 |
aantal polen | 5 |
stekerbeeld | Power |
Aantal steekplAatsen | 2 |
Afgeschermd | nee |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | koppeling |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Kleur | zwart |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | metaal |
buitenmantel, materiaal | PVC |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht MSTB |
Type vergrendeling | push-pull |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht MSTB |
Type vergrendeling | push-pull |
PVC, grijs [PVC] | |
Afgeschermd | nee |
Kabelgewicht | 242 kg/km |
Kabeltype | PVC, grijs |
kabeltype (afkorting) | PVC |
kabelbuitendiameter | 11,80 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
aderopbouw voedingsspanning | 50x 0,25 mm |
aderdoorsnede | 5x 2,5 mm² |
AWG voedingsspanning | 14 |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | blauw, blauw, zwart, grijs, groen/geel |
compleet getwist | 5 aders in de lengte getwist |
nominale spanning kabel | 750 V |
1000 V (Vaste, afgeschermde installatie) | |
testspanning kabel | 4000 V |
kabelisolatieweerstand | > 0,2 MΩ*km |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 15 x D |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -5 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≤ 100 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP65 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
steker/bus |
montagetechniek | schroefmontage |
Artikelnummer | 1405484 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABNOIA |
Productcode | ABNOIA |
Cataloguspagina | Pagina 365 (C-2-2019) |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440210 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar