DNV
Toelatings-ID: TAE00002TT-05Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62701Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | - 1,5 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644BV
Toelatings-ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40047797cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep F | ||||
500 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |