SACB-8/16-L-10,0PVC FB
-
verdelerbox
1555554
Sensor-/actorbox, M12-bus, 8 steekplaatsen, 5-polig, dubbel bezet, statusindicatie: ja, pnp, stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats