PML-P100 (D100)R CUS
-
Verbodsbord
1014228
Verbodsbord, bestelbaar: als regel, rood/wit, gecodeerd volgens klantspecificaties: diagonale balk, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Productdetails
Producttype | Verbodsschildje bedrukt |
toepassingsbereik | Verbodsborden |
Verbodsmarkering volgens ISO 7010 | |
bouwvorm | rond |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1 |
opdruk | diagonale balk |
Breedte | 0 mm |
Hoogte | 0 mm |
diameter | 100,00 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 100 mm |
Hoogte tekstveld | 100 mm |
Sterkte folie | 60 µm |
Sterkte kleefstof | 25 µm |
Sticker | Acrylaat |
Kleur | rood/wit |
materiaal | PVC |
toevoegingen | siliconenvrij |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | > 10 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 22 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % ... 55 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
Opslagstabiliteit | 2 jaar |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | plakken |
Artikelnummer | 1014228 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | BG8151 |
Productcode | BG8151 |
GTIN | 4046356785136 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,99 g |
Douanetariefnummer | 49119900 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 40200202 |
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar