IPD PL 3P2,5 M A5,0 F PVC GY
-
Verbindingskabel
1526875
Verbindingskabel/ Push-Lock-aansluiting, aantal polen: 2+PE, Bus/stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrijs, polarisatie: P, 2,5 mm2, kabellengte: 5 m, stift recht, op Busconnector recht
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Algemeen | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
bestelinformatie: | Dit artikel is ook verkrijgbaar met andere kabellengten. Voor uw benodigdheden kunt u contact opnemen met uw lokale vestiging van PHOENIX CONTACT. |
Producttype | installatiekabel geconfectioneerd |
Productfamilie | IPD |
aantal polen | 3 |
stekerbeeld | 2+PE |
Poolcodering | L, N, PE |
Aantal Aansluitingen per pool | 1 |
polarisatie | P |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
teststootspanning (III/3) | 6 kV |
Nominale stroom | 16 A (overeenkomstig IEC 61984) |
Nominale spanning (III/3) | 450 V (flexibele montage) |
500 V (Vaste, afgeschermde installatie) | |
nominale spanning UN | 450 V AC/DC (flexibele montage) |
500 V AC/DC (Vaste, afgeschermde installatie) | |
nominale stroom IN | 16 A (overeenkomstig IEC 61984) |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode veldzijde | Push-Lock-aansluiting |
Maatschets |
|
Breedte | 26,5 mm |
Hoogte | 26,9 mm |
lengte | 85,9 mm |
Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal behuizing | PA |
materiaal Afdichting | NBR |
materiaal contact | Cu |
materiaal contactoppervlak | Ni/Ag/Sn |
kabellengte | 5 m |
opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter | Klasse 5 volgens IEC 60228 |
kabelbuitendiameter | 9,6 mm |
Poolcodering | L, N, PE |
afzonderlijke ader, kleur | bruin L, blauw N, groen-geel PE |
aderdoorsnede | 2,5 mm² |
materiaal aderisolatie | PVC |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 15 x D |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K (Dopafstand 150 mm) | |
Vingerveiligheid in niet-aangesloten toestand (IP2X) | |
slagvastheid | IK07 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -5 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -30 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 100 °C (Connector) |
temperatuur bij kabelaansluiting | -5 °C ... 50 °C |
bestendigheid tegen UV-straling | nee |
Artikelnummer | 1526875 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF6NAA |
Productcode | AF6NAA |
GTIN | 4063151996437 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 858 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 858 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440604 |
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
IPD W 3P2,5 F M25 GY - Wanddoorvoer 1088690
-
IPD P 3P2,5 F GY - Connector 1088673
-
IPD W 3P2,5 M M20 GY - Wanddoorvoer 1088687
-
IPD W 3P2,5 M M25 GY - Wanddoorvoer 1088688
-
IPD P 3P2,5 M GY - Connector 1088671
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 GY - Wanddoorvoer 1088700
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M25 GY - Wanddoorvoer 1088701
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - Wanddoorvoer 1088702
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Wanddoorvoer 1088703
-
IPD Y 3P2,5 BK - Y-verdelers 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - H-verdeler 1499528
-
IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Verbindingskabel 1692853
-
IPD P 3P2,5 M A1,0 PVC GY - Verbindingskabel 1692855
Uw voordelen
Energie eenvoudig verdelen, omdat de componenten direct worden aangesloten
Eenvoudige, tijdbesparende aansluiting in het veld dankzij Push-Lock-aansluiting
Betrouwbare installaties in ruwe omgevingen dankzij IP66, IP68, IP69K in het gehele systeem
Veilige vergrendeling zonder gereedschap, zelfs in bijzonder lastige montagesituaties
Snelle inbedrijfstelling dankzij voorgeconfectioneerde kabelmodulen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar