IPD PL 3P2,5 F A1,0 PVC GY
-
Verbindingskabel
1526866
Verbindingskabel/ Push-Lock-aansluiting, aantal polen: 2+PE, Bus, 450 V, 16 A, PA, lichtgrijs, polarisatie: P, 2,5 mm2, kabellengte: 1 m, Busconnector recht, op vrij kabeluiteinde
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Energie eenvoudig verdelen, omdat de componenten direct worden aangesloten
Eenvoudige, tijdbesparende aansluiting in het veld dankzij Push-Lock-aansluiting
Betrouwbare installaties in ruwe omgevingen dankzij IP66, IP68, IP69K in het gehele systeem
Veilige vergrendeling zonder gereedschap, zelfs in bijzonder lastige montagesituaties
Snelle inbedrijfstelling dankzij voorgeconfectioneerde kabelmodulen