Het multifunctionele veiligheidsrelais PSR-UNI-L is een flexibele veiligheidsoplossing voor industriële toepassingen. Hiermee kunnen verschillende beveiligingssystemen zoals noodstop, veiligheidsdeuren en lichtschermen worden bewaakt. Dankzij de configureerbare eigenschappen kan het worden aangepast aan specifieke vereisten.
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-SC
-
Veiligheidsrelais
1487649
Configureerbaar veiligheidsrelais, multifunctioneel, tot SIL 3, categorie 4, PL e, 1 sensorcircuit, 1-/2-kanaals bedrijf, automatische/handmatige, bewaakte start, 1 x 4 vrijgavestroompaden, 1 signaaluitgang, US = 24 V DC, insteekbare schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRuni |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
lichtscherm | |
magneetcontact | |
tweehand-besturing | |
Stapmatten | |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III (Tussen logica en vrijgavestroompaden) |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. | < 100 ms (automatische / handmatige start) |
< 500 ms (Schakelmatbedrijf) | |
aanspreektijd typ. bij Us | 1 s (Bij aansturen via A1; een applicatieve aansturing via A1/A2 is niet toegestaan) |
afvaltijd typ. | < 25 ms (bij opvraging via de sensorcircuits) |
< 85 ms (Schakelmatbedrijf) | |
< 25 ms (Bij aanvraag via A1; een applicatieve uitschakeling via A1/A2 is niet toelaatbaar) | |
herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
Hersteltijd | 500 ms (volgens eis veiligheidsfunctie) |
> 100 ms (Bedrijfsgereed na het activeren van het sensorcircuit bij handmatige start) | |
> 500 ms (Bedrijfsgereed na het activeren van de sensorcircuits bij handmatige start via schakelmat) | |
Startpulsduur | min. 500 ms (handmatige start) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 21,65 W (Bij US = 30 V, IL² = 100 A²) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Nominale isolatiespanning | 250 V |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
Voeding | |
Benaming | A1/A2 |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +25 % |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 55 mA (Bij interne aansturing van sensorcircuit en startcircuit) |
typ. 45 mA (Bij externe aansturing van sensorcircuit en startcircuit) | |
vermogensopname naar US | typ. 1,32 W |
Inschakelstroom | typ. 35 A (Δt = 25 µs bij Us) |
filtertijd | 1 ms (logica) |
beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
Digitaal: Logica (I1.1, I1.2) | |
beschrijving van de ingang | veiligheidsgericht |
IEC 61131-2 type 3 | |
Aantal ingangen | 2 |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 1,5 mA |
Inschakelstroom | < 45 mA (typ. bij US, Δt < 50 µs) |
filtertijd | max. 3 ms (testpulsbreedte low-testpuls) |
min. 50 ms (Testpulssnelheid; low-testpuls) | |
< 1 ms (High-testpuls bij > 100 ms testpulssnelheid mogelijk) | |
gelijktijdigheid | ∞ (2-kanaals schakeling), 5 s (antivalente schakeling), 0,5 s (tweehandsbediening) |
Grensfrequentie | min. 0 Hz |
max. 0,1 Hz | |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | Varistor |
stroomopname | < 3,5 mA (typ. bij US) |
Digitaal: startcircuit (S34) | |
beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
IEC 61131-2 type 3 | |
Aantal ingangen | 1 |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 1,5 mA |
Inschakelstroom | < 45 mA (typ. bij US) |
filtertijd | max. 3 ms (testpulsbreedte low-testpuls) |
min. 50 ms (Testpulssnelheid; low-testpuls) | |
Grensfrequentie | min. 0 Hz |
max. 0,1 Hz | |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
beveiligingsschakeling | Varistor |
stroomopname | < 3,5 mA (typ. bij US) |
relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
beschrijving van de uitgang | veiligheidsgericht |
steeds 2 NO in serie, onvertraagd, potentiaalvrij | |
Aantal uitgangen | 4 |
Type contactswitch | 4 vrijgavecircuits |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning | min. 10 V |
max. 250 V AC/DC | |
schakelvermogen | min. 100 mW |
Inschakelstroom | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Continue grensstroom | 6 A |
kwadr. totale stroom | 100 A2 (rekening houden met derating) |
schakelfrequentie | max. 0,1 Hz |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
uitgangszekering | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
melden: M1 | |
beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht |
Aantal uitgangen | 1 |
Spanning | typ. (US - 2,5 V) |
stroom | max. 100 mA |
inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 10 ms bij Us) |
Ohmse belasting | min. 192 Ω (max. 100 mA) |
schakelfrequentie | max. 0,1 Hz |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging suppressordiode |
beveiliging tegen kortsluiting | ja |
Ontlaadschakeling | nee |
frequentie: T1, T2 | |
beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht |
Aantal uitgangen | 2 |
Spanning | typ. (US - 2,5 V) |
stroom | max. 100 mA |
inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 10 ms bij Us) |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging suppressordiode |
beveiliging tegen kortsluiting | ja |
kabellengte | Zie ingangen |
Ontlaadschakeling | nee |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
statusindicatie | 4 x led (groen, geel, rood) |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen, geel, rood) |
Foutindicatie | 1 x led (rood) |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 112,2 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | Frianyl B63 V0 GV30 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 (5 A DC13; 5 A AC15; 4380 schakelingen/jaar) |
Performance Level (PL) | e |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 1487649 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA191 |
Productcode | DNA191 |
GTIN | 4063151932503 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 199,01 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 176,64 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Lokaal configureerbaar
Configuratiehulp via clipx ENGINEER dp
1- en 2-kanaals aansturing
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,5 mm
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar