PSR-SCP- 24DC/TS/S - Veiligheidsmodule
2986229

Vrij configureerbaar veiligheidsmoduul met 20 veilige in- en 4 veilige uitgangen; 4 meldings-, 2 puls- en 2 massaschakeluitgangen; diagnose via bus-gateways mogelijk, max. SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, steekbare schroefaansluitklemmen

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Vrij configureerbaar veiligheidsmoduul voor de bewaking van nood-uit, beveiligingsdeuren, lichtschermen etc
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
EN 50156
Aansluitmogelijkheid van veldbus-gateways voor diagnose en voor meldingsfuncties
Snelle inbedrijfstelling door omvangrijke simulatie- en testfuncties
Eenvoudige grafische configuratie in plaats van tijdrovende programmering
Eenvoudig grafisch te configureren met de software SAFECONF
Incl. geheugenstick IFS-CONFSTICK voor het veilig bewaren en opslaan van de configuratie
Multifunctioneel toe te passen voor een groot aantal veiligheidsfuncties
Met 20 veilige ingangen, 4 veilige uitgangen, 4 meldings- en 2 pulsuitgangen op een bouwbreedte van slechts 67,5 mm