PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B
-
Veiligheidsrelais
2903254
Multifunctioneel veiligheidsrelais voor nood-uit en beveiligingsdeuren tot SIL 3, Cat. 4, PL e, automatisch of handmatig bewaakte activering, 4 maakcontacten, 3 veiligheidsfuncties, 2 uitschakelniveaus, steekbare schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Veiligheidsrelais |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
magneetcontact | |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3 W |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit en vrijgavecircuits en beveiligingscircuits 1 (13/14, 23/24) en beveiligingscircuit 2 (43/44, 53/54).) |
Algemeen | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,85 ... 1,1 |
typische ingangsstroom bij UN | 125 mA (Bij bekrachtigd relais) |
55 mA (Aansturing tweekanaals 24 V / 0 V + max. 200 mA (meldingsuitgangen 32/62) bij onbekrachtigd relais) | |
stroomopname | typ. 5 mA (ingangen Imax/Ix) |
20 mA (bij inschakelmoment) | |
spanning bij ingangs-, start- en retourmeldcircuit | 24 V -15 % / +10 % (eerste kanaal: 24 V; tweede kanaal: 0 V) |
filtertijd | max. 1,5 ms (testpulsbreedte; voor alle equivalente ingangen) |
min. 7,5 ms (testpulssnelheid; voor alle equivalente ingangen) | |
aanspreektijd typ. | 175 ms (bewaakte / handmatige start) |
250 ms (automatische start) | |
aanspreektijd typ. bij Us | 250 ms (bij aansturing via A1) |
afvaltijd typ. | 25 ms (bij aansturing via S11/S12 en S21/S22) |
20 ms (bij aansturing via A1) | |
gelijktijdigheid | ∞ |
Hersteltijd | 1 s (tijd tot bedrijfsgereed na het activeren van het sensorcircuit: 100 ms) |
schakelfrequentie maximaal | 0,5 Hz |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 100 Ω |
bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen) |
statusindicatie | 5 x led (groen) |
Type contactswitch | 4 vrijgavecircuits |
2 halfgeleider-melduitgangen | |
Contactmateriaal | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 10 V AC/DC |
continue grensstroom | 6 A (maakcontact) |
max. 100 mA (Meldingsuitgang (24 V DC)) | |
inschakelstroom maximaal | 6 A |
min. inschakelstroom | 10 mA |
kwadr. totale stroom | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
schakelvermogen minimaal | 0,1 W |
schakelvermogen (360/h schakelingen) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
schakelvermogen (3600/h schakelingen) | 3 A (AC15; 230 V) |
uitgangszekering | 6 A gL/gG NEOZED (maakcontact) |
4 A gL/gG NEOZED (Voor Low-Demand-toepassingen) |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 112,2 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | geel |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 schakelingen/jaar) |
Veiligheidstechnische gegevens: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Veiligheidstechnische gegevens | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 45 °C (zie deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178/VDE 0160 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | zie deratingcurve |
inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 2903254 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA191 |
Productcode | DNA191 |
Cataloguspagina | Pagina 234 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356730174 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 297,89 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 224,05 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
3 veiligheidsfuncties in één apparaat
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,5 mm
Geen softwareconfiguratie nodig
Ook leverbaar met push-in-aansluiting
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar