De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/T 2 - Uitbreidingsmodule
2981703

1-kanaals contactuitbreiding met T-bus-interface, 4 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, 2 sec. afvalvertraagd, cat. 3, PL d volgens EN ISO 13849 steekbare schroefklemmen, breedte: 22,5 mm

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Tot Cat. 3/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Steeds met 4 vrijgave-, 1 meld- en 1 retourmeldcircuit, allen afvalvertraagd
1-kanaals aansturing