De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

TP57AM/762000 S00001 - Touch-Panel
2401087

Touch-Panel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN display (analoog-resistief (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 grijstinten, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, INTERBUS 512 kbit/s.

Productdetails







Compatibele producten