PTRE 6-2/22
-
Teststekerstrook
3069871
Teststekerstrook, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 44, aantal polen: 22, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/7,5, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Teststekerstrook |
aantal polen | 22 |
Rastermaat | 8,2 mm |
Aantal Aansluitingen | 44 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 22 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
test-stootspanning | 4 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
Isolatiestootspanning | 5 kV |
Aantal aansluitingen per etage | 44 |
nominale doorsnede | 6 mm² |
1e etage | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 12 mm |
teststift | A5 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
belastingsstroom maximaal | 30 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
nominale spanning | 400 V AC/DC |
nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
1e etage Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 1 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 1 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 1 mm² ... 6 mm² |
Breedte | 211,9 mm |
Hoogte | 99,7 mm |
diepte | 56,5 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 61,8 mm |
Diepte op NS 35/15 | 69,3 mm |
Rastermaat | 8,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/7,5 |
Artikelnummer | 3069871 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | BE6112 |
Productcode | BE6112 |
GTIN | 4046356962353 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 649,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 649,5 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-8 - Steekbrug 3030297
-
FBS 4-8 - Steekbrug 3030307
-
FBS 5-8 - Steekbrug 3030310
-
FBS 6-8 - Steekbrug 3032470
-
FBS 10-8 - Steekbrug 3030323
-
FBSR 16-8 - Steekbrug 3033816
-
FBS 1/3-8 - Steekbrug 3032363
-
FBS 1/4-8 - Steekbrug 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Steekbrug 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Steekbrug 3032402
-
FBS 2-8 CT - Steekbrug 3033830
-
FBS 3-8 CT - Steekbrug 3033831
-
FBS 4-8 CT - Steekbrug 3033832
-
FBS 10-8 CT - Steekbrug 3033833
-
FBS 2-8 BU - Steekbrug 3032567
-
FBS 3-8 BU - Steekbrug 3032570
-
FBS 4-8 BU - Steekbrug 3032583
-
FBS 5-8 BU - Steekbrug 3032596
-
FBS 6-8 BU - Steekbrug 3032677
-
FBS 10-8 BU - Steekbrug 3032606
-
AP-ME METER - Afdekprofiel 3034361
-
APH-ME - Afdekprofielhouder 3034374
-
APT-ME - Afdekprofielhouder 3034358
-
PC-UTWE-TRI - Polarisatieprofiel 3069897
-
FTP-2/2 SERVICE - Teststeker 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Teststeker 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Teststeker 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Teststeker 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Teststeker 3069469
-
PAI-4-N GY - Testadapter 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Testadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Testadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Testadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Testadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Testadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Testadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Testadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Testadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Testadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Testadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Testadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Testadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Testadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Testadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Testadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Testadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Testadapter 3032802
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Teststekerstrook 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Teststekerstrook 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Teststekerstrook 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Teststekerstrook 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Teststekerstrook 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Teststekerstrook 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Teststekerstrook 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Teststekerstrook 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Teststekerstrook 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Teststekerstrook 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Codering voor klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Codering voor klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Codering voor klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Codering voor klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Codering voor klemmen 0828295
-
US-TM 100 - Codering voor klemmen 0829255
-
SZF 2-0,8X4,0 - Schroevendraaier 1204520
-
FTPR-2/22 - Teststeker 3001701
-
FTP-2/22 - Teststeker 3001726
-
FBP-2/22 - Blindsteker 3069893
Uw voordelen
Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Ruimtebesparend door compacte, modulair op te bouwen teststekerstroken
Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening
Maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar