MMT 8017S WES7 - Terminal-PC
2404636

Terminal-PC, 43.2 cm / 17"-TFT display (Capacitief Multi-Touch-beeldscherm), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 1x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (waarvan één via de achterzijde naar buiten geleid), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit), zonder gebruikerssoftware.

Productdetails








Compatibele producten