De 6,2 mm smalle MINI MCR-SL-PT100-UI-200... is een configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormer met 3-weg-scheiding. Deze is geschikt voor de aansluiting van Pt 100-weerstandsthermometers conform IEC 60751 in 2-, 3- en 4-ader-aansluittechniek. Het meetbereik is via DIP-switches configureerbaar van -50 °C tot +200 °C.
Aan de uitgangszijde staan de analoge normsignalen 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA of 20...4 mA galvanisch gescheiden ter beschikking.
Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switches kunnen de volgende parameters worden geconfigureerd:
- Aansluittechniek
- Te meten temperatuurbereik
- Uitgangssignaal
- Wijze van foutanalyse
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modules of in combinatie met de montagerail-busconnector plaatsvinden.
MINI MCR-SL-PT100-UI-200
-
Temperatuurmeetwaardeomvormers
2864309
MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer, configureerbaar, voor Pt 100-temperatuursensoren, met schroefaansluiting, bestelconfiguratie. Vervangend artikel: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Geoptimaliseerd temperatuurmeetbereik van -50 °C tot 200 °C voor verhoogde nauwkeurigheid
Voor 2-, 3-, 4-draads Pt 100-sensoren volgens IEC 60751
Foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
Pt 100-signalen naar normsignalen
3-weg-scheiding
Zeer compacte temperatuurmeetwaardeomvormer voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van
In- en uitgangssignalen via DIP-switches configureerbaar